该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合人机界面 (HMI) 应用。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2E 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex® -A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 32 位 DDR3L 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GE8300,600MHz),且支持 4K 视频编解码。
系统优势:
- 极高的计算性能
- 对于高可靠性系统不可或缺的 ECC 功能
- 内置高速接口(USB 3.0、PCI-e 和千兆以太网)
- 经过优化的电源解决方案,适合 RZ/G2E MPU
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/G2E | 利用双核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU 实现高处理性能,带有 3D 图形和视频编解码引擎 | RZ/G2E 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005A | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85014 | 14A、3.8V-18V 输入同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80031 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时序控制器 | |||
ISL8723 | 电源时序控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91302B | 双/单输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 集线器控制器 | |||
uPD720115 | 支持 USB 电池充电规格 1.2 的 USB 2.0 集线器控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
9FGV0841 | 8 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms | 数据手册 | 购买/样品 |