随着打印机小型化趋势的不断增强,BLDC 电机的使用和智能系统应用相结合 — 包括智能检测、云连接和更丰富的人机界面(HMI)— 将成为系统设计的核心价值。瑞萨的微型打印机解决方案为客户集成了这些必要的功能,支持双 BLDC 控制、丰富的人机界面和安全的云连接。此外,通过使用瑞萨的高性能电源和模拟器件,整个解决方案展示出更低的功耗和更高的稳定性。
系统优势
- RA6M3 MCU 配有高性能连接,其中包括以太网/USB/SD 卡以及 LCD 控制器和实时系统控制
- RX24T MCU 支持双 BLDC 控制
- 高性能降压电源、传感器和 MOSFET 驱动器,可实现稳定的系统控制
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA6M3 | 120MHz Arm® Cortex®-M4 内核,具备高速 USB、以太网和 TFT 控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX24T | 含有片上FPU的32位MCU可同时驱动两个电机 | 数据手册 | 选择特定设备 |
半桥驱动器 | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
RAA212422 | 宽 VIN 1.1A,低 VIN 1.5A 双路同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ISL29033 | 带中断功能的超低照度、低功耗、集成数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |