产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1D | Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 | RL78/G1D 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
电池充电器 | |||
ISL9205 | 锂电池充电IC | 数据手册 | 购买/样品 |
降压升压稳压器 | |||
ISL9120 | 紧凑型高效率、低功耗升降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电压监控器 | |||
ISL88002 | SC-70 及 SOT-23 封装的超低功率电压监控器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线电源发射器 | |||
P9235A-RB | 适用于最高 5W 应用的无线电源发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
P9222-R | 适用于低功耗应用的无线电源接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |
![]() |
无线充电应用适用于扩展到智能眼镜的可穿戴技术 | 博客 | 2022年3月16日 |