无线电池充电应用于多种由电池供电的产品,如智能手机、智能手表及很多其他电子产品。无线充电技术最初针对小型个人电子产品,现在正逐渐进入汽车和商业应用领域。

这一成功的组合展示了一个能同时为2到4个锂离子电池提供15W充电的解决方案。

系统优势

  • 符合 WPC1.2.2 的 15W 无线充电发射器 (P9242-R) 和接收器 (P9221-R)
  • 瑞萨 RAJ240045 中的全集成式电池管理解决方案
  • ISL81401 是一种 40V 双向升降压控制器,有四个用于输入/输出电压和电流的独立控制回路
系统框图

便携式设备无线充电

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势