模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

这个出色的高性能人机界面 (HMI)系统组合为驱动多台显示器(HDMI、LVDS 以及 RGB)的微处理器(MPU)提供了具有优化电源和时序产品选项的高端解决方案。这一行之有效的解决方案可帮助设计人员规避风险。

系统优势

  • 强大的 RZ/G2M 搭配 4x Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) 和 2x Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 处理器
  • 带集成驱动器的双相/N 相降压 PWM 控制器
  • 双 USB 端口电源控制器
  • 集成时序和电源解决方案的完整系统设计
系统框图

高性能 HMI 系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势