模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

这种成功产品组合为 RZ/G2E 微处理器 (MPU) 提供经过优化的电源和时序树。有助于模组系统设计人员采用成熟的方案,规避设计中出现的风险。

系统优势

  • 经济型 RZ/G2E 搭配 2×Arm® Cortex®-A53(1.2GHz L1L2 Parity/ECC)
  • 双通道 1500 mA,同步降压转换器,双通道 300 mA,通用 LDO
  • 三相输出可编程电源管理 IC (PMIC),每相 5A 输出
  • 完整的电源和时序系统设计
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势