该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合高端人机界面 (HMI) 应用,以及图像识别和认证。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2M 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex® -A57 (1.5GHz) 和 Arm® Cortex® -A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 64 位 LPDDR4 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GX6250,600MHz),和两个专用的硬件通道,支持 4K 视频编解码。

系统优势

  • 极高的计算性能
  • 已安装 4K 兼容 H.265 解码器、H.264 解码器/编码器
  • 配备 3DGfx 引擎 PowerVR,非常适合嵌入式设备
  • 经过优化的电源解决方案,适合 RZ/G2M
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势