不间断电源 (UPS) 主要用于为需要高稳定性电源的设备进行不间断地供电。它是网络系统的重要基础设施。简化网络管理协议 (SNMP) 卡解决方案用于将具备串行接口的 UPS 设备连接到以太网。它能够连接网络并持续收集 UPS 的运行状态数据。UPS 可以通过 SNMP 提示 UPS 故障。S5D9 微控制器 (MCU) 支持以太网、USB 高速版,Quad SPI、安全性以及安全功能。ISL6115A 是一款功能齐全的电源分布控制器,适用于 +12V 应用。该解决方案还配备集成降压稳压器和 RS-232 发射器/接收器。

系统优势

  • S5D9 MCU 采用 Arm® Cortex-M4F 内核,可以运行在120MHz,内置以太网,USB和TFT-LCDC,并具有质量认证的Synergy软件包(SSP)。
  • 高性能降压稳压器和 2 通道 ±15kV ESD 保护的 RS-232 发射器/接收器
系统框图

简化网络管理协议卡解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势