概要

温度调节器是一种具备温度检测及温度调节等功能的仪器。通过微控制器处理从热电偶及热电阻(RTD)发出的传感器信号,并由外部设备进行温度控制。另外,所测量的数据通过通信功能被发送到诸如可编程逻辑控制器(PLC)之类的主机设备。搭载小型显示屏,可显示检测结果。

瑞萨电子提供广泛解决方案,从内置温度检测所需模拟前端的微控制器产品,到具有通信功能及显示功能的主控制通用微控制器、与上级设备通信的驱动、周边组件等。

RX23E-A微控制器内置高精度24-位 ⊿ΣA/D(热电偶及热电阻检测过程中具有低噪声、低失调漂移、低增益漂移等特性),配合DSP/FPU等数字功能,实现温度检测的单芯片解决方案,有助于设备的高精度化、小型化。

模块图

单通道温度调节器模块图

推荐瑞萨电子产品

微处理器

模块 推荐产品 产品特点
模拟前端MCU RX23E-A 本产品内置一种无需校正就能以0.1%的精度进行检测的低噪声、低漂移的模拟前端,最适合用于需要感应温度、压力、流量、重量、应变等微小模拟信号的传感器设备、控制设备、试验及检测设备。CPU中搭载DSP/FPU运算性能优越的RXv2芯片,单芯片实现高精度检测、控制及通信。
RA2A1 搭载高性能的Arm® Cortex®-M23 CPU。内置多种数字外围功能、24位⊿ΣADC、16位SARADC等模拟功能,除了检测及处理传感器发出的模拟信号,还可用于USB及触摸按键等人机接口。
显示用辅助MCU RL78/L13 RL78/L13微控制器是一种内置段码式LCD驱动器的微控制器。支持3种LCD驱动电压生成方式(外部电阻分压、电容分压、内部升压),适用于多种段码式LCD显示屏。支持64/80引脚封装、最大376段LCD,最适合检测设备中搭载LCD显示屏的设备。

通信驱动

模块 推荐产品 产品特点
通信 ZIOL2201 ZIOL2201是一种支持传感器/执行器等工业设备通信物理层的驱动/电平转换集成电路。符合IO Link标准,广泛用于传感器/执行器应用设备。
ISL32704E ISL32704E是一种RS-485差分总线收发器,可在工业IoT网络中实现双向通信。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(专用标准产品)是业界首个完全满足用于工业网络设备的ASi-5 (Actuator Sensor Interface-5) 标准的芯片解决方案,是工业4.0领域的理想选择。(正在开发中)

模拟、功率产品

模块 推荐产品 产品特点
电源
DC/DC
RAA23015x
  • 主要规格:
    输入电压范围:7至28V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
RAA23023x
  • 主要规格:输入电压范围:4.5至16V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
    双通道DC/DC
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
绝缘
高速通信光电耦合器
通用(Tr输出)光电耦合器
PS9001
  • 主要规格:10Mbps 小型高耐压
    小型SO5封装
    通用引脚封装
  • 小型高耐压最适合小型化
PS9123
PS9124
参考解决方案
类别 推荐产品 产品特点
解决方案
入门套件
用于RX23E-A的RSSK 无需电路板设计及微控制器的软件开发等,就能准确且轻松评价模拟功能的解决方案入门套件。评估板上搭载无需钎焊就能连接各种传感器的插接座。有助于缩短系统评价环境的开发周期。

关于其他解决方案,请参考瑞萨电子提供的综合解决方案、成功产品组合