选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RV1S9260A High CMR, 15Mbps CMOS Output, Low Forward Current (IF) 3.3V/5V Operation, 5-PIN SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSO5), High CMR(50kV/us)
|
高速 CMOS 输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
PS9124 High CMR, 10 Mbps Open Collector Output Type 5-PIN SOP (SO-5) Photocoupler
|
高速数字输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RX23E-A 模拟前端安装式的 32 位微控制器,适合高精度传感、测试和测量设备,
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |