4-20mA 电流环是工业领域传感器系统的主导标准,主要是因为它具有最简单的配置和连接方式。它也比其他信号使用更少的布线及接线,因此降低了系统总体成本。此外在大空间的应用场景中,它更适合远距离传输,因为电流不像电压那样容易衰减。

这一成功的组合展示了一种可行的接收器解决方案,包含瑞萨的精密数字电源监视器(DPM)、稳定的电源和基于Arm®Cortex®-M23带有低功耗处理能力的RA2A1 MCU。

系统优势

  • 瑞萨的 RA2A1 Arm®Cortex®-M23 微控制器的低功耗和信号处理功能
  • 使用 ISL28022 进行精密数字电源监控,电流消耗低
  • 瑞萨 ISL80101A 提供的稳定电压,适用于低噪声和高 PSRR 应用
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势