工业领域的客户通常需要实时以太网解决方案,也称为工业以太网。常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。

对于工业以太网开关或类似设备,RZ/N1D MPU 凭借高集成度、计算力和丰富的接口成为理想选择。RZ/N1D 具有一个基于 Arm® Cortex®-M3 的集成式 R-In 引擎,能够作为专用千兆以太网硬件 RTOS/加速器。

工业以太网开关的典型设置需要外部存储(eMMC 或 QSPI)、外部 RAM(DDR3 或 DDR3L)和最多五个以太网 PHY。为该设置供电最多需要四个精密的电源轨。借助瑞萨的 ISL91212B PMIC 可以轻松实现,它在一个芯片上提供最多四个功率输出并且包含适用于 DDR3/DDR3L 的灵活电压选择。ISL91212B 包括上电顺序,完整解决方案的 PCB 版尺寸较小,因为它只使用一个附加 DC/DC (ISL85005)。

系统优势

  • 带有 R-In 卸载引擎/硬件加速器的高集成度工业以太网(交换机)解决方案
  • 预先配置的 PMIC 装置使用方便,提供所有必要的电压和顺序,可以交替使用 DDD3 或 DDR3L 内存
  • BOM 数量小、PCB 占位空间小
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势