瑞萨智能咖啡机解决方案基于高性能 RA4 MCU 系列(这是一个单芯片完整解决方案)。MCU集成的功能包括系统控制、自动检测、人机界面(HMI)和触摸控制。触摸算法可实现触摸控制和自动水位检测,因此可以同时使用。结合瑞萨流量传感器可实现自动控制咖啡输出。

系统优势

  • RA4M1 MCU 具有集成电容式触摸感应单元(CTSU)、12 位 ADC、段码式LCD控制器和高性能 USB
  • 本咖啡机设计具有最少的器件
  • 高性能 DC/DC 和流量传感器
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势