精确剩余电量指示的电池管理

这种出色的产品组合是电池供电应用的标杆设计,它需要一个显示电池剩余电量的充电系统。电子纸显示器则提供了低功耗选项,用户可以随时查看电池余量。

系统优势

  • RAJ240045 是一款可以提供完整电池管理系统的电量计(FGIC)
  • ISL9238 是一个充电集成电路,可支持宽电压工作范围,支持 3.2V 至 23.4V 的输入电压以及 2.4V 至 18.30V 的输出电压。
  • RL78/G14 是一款具有低功耗和高性能,并具有高度灵活性的通用MCU。
系统框图

精确剩余电量指示的电池管理

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势