全球水资源有限,因此需要在最先进的住宅和建筑中单独监测淡水的消耗和收取费用。

瑞萨 RX113 微控制器 (MCU) 与 FS1012 流量传感器相结合,提供了适用于此类应用的解决方案。FS1012 确保精确测量,RX113 提供带 LCD 显示屏控制的用户界面,允许用户查看用水量数据。

主要特性

  • 解决方案包括 LCD 控制和触摸界面
  • 简便易用 – RX113 集成了多项功能,如用于维护的 RTC 和 USB 端口
  • MEMS 固态流量传感器提供精准测量

应用

  • 水表
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势