G3-PLC 联盟要求采用基于 OFDM 的电力线通信标准,如 PRIME,并将其作为主流的自动抄表 (AMR) 通信方式。PLC 的应用包括智能楼宇控制、语音传输等。

该解决方案结合使用了瑞萨 RX651 MCU 和 CPX3 SoC PLC 调制解调器,外加 ISL15102 线路驱动器,同时与高效的 ISL85410/5 功率降压转换器相结合。这是一个利用 PLC 数据传输实现对 1000 多个节点进行管理的解决方案。CPX3 是一款 PLC 调制解调器,用于发送和接收数据,然后将数据转发给线路驱动器,以便将该信号放大并耦合到交流线路。整个过程完全符合 G3-PLC 联盟标准。

主要特性

  • 对G3/PRIME标准提供完整解决方案级支持
  • 提供硬件包设计支持
  • 高性能的点对点和网络通信
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势