凭借瑞萨 RZ/A2M 微处理器的动态可配置处理器(DRP)功能,可助力客户实现低成本且高速图像识别解决方案。RZ/A2M 的 DRP 负责处理从图像传感器接收的信号。温度传感器用于测量图像传感器的温度,由于它是非冷却系统,因此对环境温度非常敏感。

系统优势

  • RZ/A2M 微处理器(MPU)提供的图像处理性能是其前一代产品 RZ/A1 MPU 的 10 倍,并且搭配瑞萨独有的 DRP,能够以低功耗实现实时的图像处理。
  • 电源和时序产品提供紧凑的解决方案
系统框图

图像传感模块

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势