适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的主执行器

主执行器单元相当于 HVAC 系统的大脑。它能够执行从执行器单元的所有功能,并且还包含其他功能,例如:

  • 收集来自室内传感器单元、室外传感器单元和从执行器单元的所有传感器数据
  • 如果 IP 网关在主执行器中实现或者单独实现,则可以从互联网上收集其他气象信息(详情请参见适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的 IP 网关
  • 使用算法或最新的嵌入式人工智能 (AI) 技术计算/确定每个从执行器单元的设置点,例如流向(进/出)、温度等
  • 针对每个从执行器和主执行器本身布建设置点
  • 整个系统的本地(图形) GUI,也可以通过 Bluetooth® 或网络接口进行镜像
  • 实时时钟 (RTC),根据日期、时间、节假日等,将其分配给传感器/执行器,以实现不同的操作模式。

从系统角度来看,主执行器和从执行器可以具备相同的硬件和软件。在这种情况下,主执行器只代表一个角色,而不是特定设备,因此它不会表现出单点故障,因为在原始主执行器发生故障的情况下,别的从执行器可以接管主执行器的角色。但是,每个系统同时只能有一个主执行器。

系统优势

  • RX23W MCU 支持 Bluetooth 5 网状通信
  • 如果无法在外部实现,则主执行器可以(但不一定需要)使用 HTTPS 或 MQTT 之类的安全通信机制,配备到内部网/互联网的集成网关(详情请参见适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的 IP 网关)。针对这些情况,可以使用以下一项或多项技术:
    • Wi-Fi (基于 IEEE 802.11)、Thread 或 Zigbee (基于 IEEE 802.15.4)、以太网(基于 IEEE 802.3)、LTE-M / -NB (取决于地理区域和可用的提供商)或 LoRaWAN

请注意:对于电源,通常需要使用适用于风扇/HVAC 的电源(例如,楼宇控制系统需要 230Vac、110Vac 或 24Vdc)。

 

系统框图

适用于自动家居或楼宇 HVAC 系统的主执行器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势