全球车辆跟踪市场预计将以 19.9% 的年均复合增长率增长,2025 年将达到 149 亿美元的规模。这些解决方案与他们所跟踪的车辆一样多种多样,但他们都融合了 GPS、蜂窝、计算机、硬件接口等技术。

这一成功的组合展示了一种可行的解决方案(包含 GPS、蜂窝、Bluetooth® 和电池备份车辆跟踪功能),并使用了瑞萨的 RA6 MCU。

系统优势

  • 高度集成的 120MHz 主频,Arm®Cortex®-M4 内核的 RA6M3 MCU 是该系统的通信集线器
  • 提供完整的电源解决方案,配有瑞萨的单节电池充电器(ISL9301)、高效率升降压稳压器(ISL91107)和LDO(ISL9001)
  • 蓝牙低能耗 (BLE)通信解决方案,含有瑞萨的 BTM01 蓝牙模块
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势