RL78 系列开发环境

RL78 系列开发环境 — 评估板和套件

 

此目标板(CPU 板)是一款试用评估板,有助于初学者快速安全地检查 MCU 操作。
由于 MCU 的所有引脚均分配在外设板连接器上,因此,可以使用商用通用板创建评估电路。

 

产品列表

产品 ID 标题
QB-R5F10Y16-TB RL78/G10 (R5F10Y16) Target Board
RTE510Y470TGB00000R RL78/G10 (R5F10Y47) CPU Board
YQB-R5F1057A-TB RL78/G11 (R5F1057AANA) Target Board
QB-R5F1026A-TB RL78/G12 (R5F1026AASP) Target Board
QB-R5F100LE-TB RL78/G13 (R5F100LE) Target Board
QB-R5F100SL-TB RL78/G13 (R5F100SLAFB) Target Board
RTK5RLG13AC00000BJ RL78/G13A Target Board
QB-R5F104LE-TB RL78/G14 (R5F104LEAFB) Target Board
QB-R5F104PJ-TB RL78/G14 (R5F104PJAFB) Target Board
QB-R5F10ELE-TB RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board
QB-R5F10JGC-TB RL78/G1C (R5F10JGCAFB) Target Board
YQB-R5F11BLE-TB RL78/G1F (R5F11BLEAFB) Target Board
YQB-R5F11EFA-TB RL78/G1G (R5F11EFAA) Target Board
QB-R5F10RLC-TB RL78/L12 (R5F10RLCAFB) Target Board
QB-R5F10WMG-TB RL78/L13 (R5F10WMGAFB) Target Board
QB-R5F110PJ-TB RL78/L1C (R5F110PJ) Target Board
QB-R5F107DE-TB RL78/I1A (R5F107DEGSP) Target Board
RTE510MPG0TGB00000R RL78/I1B Target Board
QB-R5F107DE-TB RL78/I1D (R5F117GC) CPU Board