使用 DA16200 低功耗 Wi-Fi 开发套件加速物联网开发。 基于 VirtualZero™ 的 DA16200 开发套件使开发物联网应用程序变得简单快捷。
如果您想要开发电池供电的物联网应用,DA16200 Wi-Fi 开发者套件能让您在几分钟内入门。 这款 Wi-Fi 开发套件非常完备,可让您全面了解和评估超低功耗 DA16200 芯片组,该芯片组是全球功耗最低的 Wi-Fi 芯片,专为满足功耗敏感型无线应用而设计。
DA16200 开发套件 Pro 是软件开发人员的理想之选,不仅可以全面控制软件开发,还可以使用我们的功耗剖析工具监控应用程序的功耗。
此解决方案提供命令行接口 (CLI) 来控制 DA16200 的 WiFi 性能。 WiFi 物联网电源分析工具使电流测量变得简单、直观。
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
DA16200MOD-DEVKT-P circle有效 |
Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.