概览

简介

AS043-FGSLEAKPOC2Z 可燃气体泄漏检测仪是一个电池供电的独立系统,该系统使用低功耗 Wi-Fi 通信实现无线连接。 该解决方案使用 ZMOD4410 气体传感器检测可燃气体的泄漏,非常适合工业和家庭应用。 在该系统中,液化石油气(LPG)/管道天然气(PNG)泄漏的信息可通过内置 Wi-Fi 通信的单个微控制器(MCU)进行检测、报警并传达给用户。 内置 Wi-Fi 可与最近的路由器通信,并发送所有更新。

特性

  • 独立壁挂式系统,体积小,元件数量少
  • DA16200 Wi-Fi 模块的物联网系统无线连接
  • 使用 ZMOD4410 气体传感器和 HS3003 相对湿度和温度传感器进行泄漏检测,算法改进后实现了超长寿命和超低功耗。
  • 使用 Pmod™ 的扩展接口,用于蓝牙®低功耗或独立 MCU 操作
  • 提供 LED 指示灯,用于提示 Wi-Fi 连接、低电量和漏电检测

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 PDF 1.54 MB
原理图 PDF 1.61 MB
2 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 17.69 MB
软件和工具 - 评估软件 登录后下载 ZIP 747 KB
2 items

相关评估板和套件

开发板与套件

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

This solution detects the leakage of flammable gases using a ZMOD4410 gas sensor. Implementation shows a standalone system with wireless connectivity using low-power Wi-Fi® communication.