概览

简介

与传统的无源射频接口(例如 NFC、UHF)解决方案相比,低功耗蓝牙®(LE)连接的智能资产跟踪标签具有多项优势。 这些标签会主动测量、记录并报告温度和湿度、加速度、光照等参数。 此外,这些标签还可以大批量使用,例如使用智能手机、平板电脑或笔记本电脑等常用设备对涉及数千个标签的库存和/或状态和事件进行控制。 此外,US207-TRACKLBLEVZ 还具备柔性电池,可最大限度地减少使用配备电池解决方案的后勤工作。

特性

  • 架构灵活,支持各种传感器需求:温度和湿度、加速度和光
  • 用于库存控制的主动信标功能
  • 使用 20mAh 柔性电池可工作数周
  • 超低漏电 8MBit 闪存 AT25XE081D
  • 无线软件更新(SUOTA)

应用

设计和开发

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

采用超低功耗设备和适用于最小电流消耗的几个待机选项对该智能资产追踪标签进行了优化。