针对Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench®,使用Synergy项目生成器和项目编辑器以图形方式配置并开发应用程序。

详情

SSC是一款Eclipse富客户端平台应用程序,它可以在e2 studio ISDE中复制Synergy项目生成器和项目编辑器工具的功能,从而为用于Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench®用户提供图形组件配置。

 

Synergy项目生成器提供引导式设置流程,其中包含选择设备、调试器和编译器选项。生成的预配置项目含有必要支持文件(如特定于设备的标题),可随时用于构建和调试。

 

利用Synergy项目编辑器,用户可以设置时钟树并配置I/O引脚。它包含Synergy软件包(SSP)模块配置器,可将SSP模块添加至各个RTOS线程、消息传递框架设置和中断启用。

 

下图显示了用于Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench®、SSC和SSP如何一起运行以创建Synergy项目。

 

IAR Diagram

/zh/products/synergy/software/tools/renesas-ssc/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 7.5.1

当前版本

发布日期: 2019-09-10

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9, S5D5, S5D3, S3A6, S3A1, S1JA

MD5: 618ee7404f7eaa9ae19a6ea6efb65fb0

下载

安装说明

Detailed installation instructions for how to install SSC is available in the release notes, that are available for download from this page.

Please note - If you used the platform installer for IAR EW for Synergy to install the IAR Embedded Workbench for Synergy & the SSP, the SSC package was installed automatically, and there is no need to install this package separately.

/zh/products/synergy/software/tools/renesas-ssc
/zh/products/synergy/software/tools/renesas-ssc/jcr:content/allversionsection