e2 studio

e² studio

详情

e2 studio ISDE专为Synergy平台而设计,并提供相关工具以用于软件设计流程的三个阶段:准备阶段、构建阶段和调试阶段。

 

对于准备阶段,e2 studio配备用于硬件选项(包括MCU引脚分配)和软件选项(如RTOS线程分配)的图形配置器。内置错误检查功能可确保做出有效选择,并在出现任何冲突或违规时通知用户。

 

e2 studio还提供设计用于简化构建阶段的功能,如自动代码生成、内置代码模板和自动代码构造。借助关键字彩色编码、跳转声明、变量自动完成和上下文感知手册,开发人员可以节省大量时间和投入。

 

对于调试阶段,e2 studio提供多种方法来深入显示代码执行情况。调试工具支持动态跟踪线程执行时间和中断服务例程,并支持对整体系统行为进行可视化。全面调试和分析功能将简化实时系统事件的故障诊断流程。

/zh/products/synergy/software/tools/e2-studio/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

版本 7.3.0

当前版本

发布日期: 2019-04-03

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9, S5D5, S5D3, S3A6, S3A1, S1JA

MD5: d7dd8a3fc1a86d98d30d815d83b836d4

下载

最新消息

e2Studio 7.3.0 新增功能

开发助手

在 e2 studio 中添加了开发助手,以简化 SSP API 调用的使用。结构中提供了对所配置 SSP 模块的 API 调用模板,可以直接拖放到用户源代码中,从而加快代码开发速度。

调试器时间测量

现可在调试器状态栏上显示断点之间精确的时间测量

模块文件夹

中间 SSP 模块文件现在放置在公共位置,而不是项目工作区,以节省存储空间

SSP 配置器

在 SSP 配置器中添加了可用性增强功能,比如单模块选择、搜索工具以及向上和向下扩展堆栈的能力。

可选择集中化安装 SSP

设计用于支持想要管理大型设计团队,便于对 SSP 更新的频繁访问。现在所有用户可以从公共服务器位置获取安装包来安装 SSP。

内存使用显示

链接器阶段之后会显示 RAM、闪存、数据闪存、外部 SRAM 和 QSPI的柱状图。

Segger 调试器 DLL

已更新至版本 6.34e

/zh/products/synergy/software/tools/e2-studio
/zh/products/synergy/software/tools/e2-studio/jcr:content/allversionsection