Cypherbridge Systems LLC

类别: Security

增加了uSSL服务器和客户端,dHTTPS web服务器,uMQTT物联网云协议和uSMTP电子邮件客户端的网络安全和通信工具套件。

详情

使用与ThreadX®RTOS和NetX™TCP / IP堆栈集成的SDKPac™软件包, 实现安全的网络连接,包括:

  • uSSL/TLS 1.2 服务器和客户端、安全套接字简易 BSD API
  • dHTTPS Web Server ROM 文件系统、表单、cookie、SSI、CGI、CSS、文件传输
  • uSSH server、客户端、SFTP、SCP、安全外壳以及使用 Putty、Filezilla、WinSCP 的SFTP
  • IoT 设备客户端、TLS加密确保uMQTT3.1安全连接到 IoT 云服务
  • uSMTP SMTP 客户端,包括 STARTTLS 和impliict TLS、MIME 二进制文件和遥测附件
  • 使用托管凭据服务器进行 uRADIUS client 身份验证和访问授权
  • Synergy 平台套件:网络、调试端口、MAC 编辑、NV 配置、系统监控和事件处理程序
  • uCrypt library 与 Synergy SCE 加密引擎集成
  • 支持IAR EWSYN 和 e2studio 工具链

非常适合需要安全通信的应用,如智能计量,云网关,遥测,智能家电和工业控制应用。

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

SDKPac, uSSL, uMQTT, dHTTP, uSMTP are Trademark and Copyright © Cypherbridge Systems ® 2013-2016 All Rights Reserved.

/zh/products/synergy/software/add-ons/sdkpac-for-synergy/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 00.04.A3

当前版本

发布日期: 2017-11-09

支持的MCU: S7G2, S5D9, S5D5, S5D3

MD5: e9eb1fa8e7834b1233f55a831f85e8ae

下载

最新消息

Updated for SDKPac 00.04.A3 migrated to e2studio 5.4.0.023 with SSP 1.3.0 and GUIX 5.3..3.7

安装说明

Refer to SDKPac Demo Kit User Guide.

/zh/products/synergy/software/add-ons/sdkpac-for-synergy
/zh/products/synergy/software/add-ons/sdkpac-for-synergy/jcr:content/allversionsection