PE-HMI1

灵活的全功能人机界面(HMI)和通信产品示例,基于旗舰级Synergy S7G2 MCU群组。

套件内容

  • S7G2 MCU和I/O板
  • 7"电容式触摸、WVGA 800x480彩色显示屏
  • 快速入门指南
  • USB A型转USB Micro-B电缆
  • 以太网电缆
  • 5V电源
  • 以太网供电(PoE)电源
  • RS232/485/CAN连接器
  • J-Link® Lite调试器

 

系统要求

  • Microsoft® Windows® 7或10,运行频率≥ 2.0 GHz的Intel® Core™系列处理器或同等处理器
  •  ≥ 8 GB系统RAM
  • ≥ 2 GB可用硬盘空间
  • USB 2.0端口
  • 互联网连接

 

特点

  • 天气面板应用演示展示了多线程HMI示例,支持同时管理多个功能,如渲染和用户输入
  • 温控器应用演示展示了触摸屏、Wi-Fi连接和Web服务器,后者可连接到接入点或无线路由器,以便从智能手机、平板电脑或PC进行远程无线访问
  • 使用片上LCD控制器、视频帧捕获引擎、2D绘图引擎和丰富的功能(如Alpha混合)覆盖多个图形屏幕和编解码器
  • 使用随附的GUIX Studio™可视化带背光的7”多视角(MVA)彩色LCD电容式触摸显示屏上的图形,并在上面添加图形
  • 使用板载以太网、Bluetooth®双模式、USB和Pmod™等灵活的连接选项
  • 利用原理图、物料清单(BOM)和PCB布局指南优化电路设计
  • 使用紧密集成和经过认证的Synergy软件包(SSP)加快代码开发
  • 通过J-Link® Lite进行调试和编程

 

技术支持

联系瑞萨电子各地区的技术支持代表。

 

解决方案库常见问题

关于注册和下载Synergy Gallery的常见问题解答。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YSPEHMI1S20 Mass Production Renesas call 1 1 Digi-Key -
2 Mouser
2 RS Components
3 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。