R-IN32M3 模块解决方案套件

R-IN32M3 工业以太网模块解决方案套件

概述

瑞萨电子的 R-IN32M3 模块解决方案套件是工业以太网领域新手开发人员的理想“加速器”。解决方案套件中经过认证的硬件和软件能够让开发人员轻松地开始开发工作,并缩短开发时间,减少测试工作。

主要特性

  • 包含板卡的 R-IN32M3 工业以太网模块
  • USB 电缆独立于 MCU 板,为板供电
  • 使用 Arduino 和 Pmod 接口可轻松连接到任何旧版 MCU 板
  • 板上提供了所有推荐的状态指示LED
  • 源代码中的应用程序示例可用于工业以太网协议 PROFINET® 和 EtherNet/IP™
  • 基于 Microsoft Windows 的工具可用来处理通信、错误日志和固件升级

订购信息

产品名称 型号 加密 供应情况
R-IN32M3 解决方案套件 YCONNECT-IT-I-RJ4501 可用

我们的合作伙伴Shimafuji Electric也提供解决方案套件

开发工具的支持信息

标题 概述
My Renesas 创建一个 My Renesas 帐户,以使用我们的工具下载服务,接收电子通讯/更新通知,并利用我们的其他服务。
点播培训 Renesas Academy 提供全天候最新产品特性和功能课程模块的点播访问。
常见问题 常见问题和实用的开发技巧。
论坛 一个论坛和社区网站,可与其他使用瑞萨电子产品的人员分享技术信息、问题和意见。
工具新闻 工具发布信息和其他重要信息。
运行环境 关于最新版本工具的系统需求和运行环境的信息。
工具环境信息 关于工具符合 RoHS 标准的信息。
工具产品维修 如何要求对工具产品进行检查和维修。
关于停产产品的信息 已停产且不再用于新项目的瑞萨电子软件和工具列表。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YCONNECT-IT-I-RJ4501 Mass Production Renesas call 1 Solution Kit for R-IN32M3 Industrial Ethernet Module 5 Future Electronics -
15 Mouser
40 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。