瑞萨电子热电堆气体探测器能支持有高精度和高性能要求的 NDIR-CO2 传感器。 TO-5 封装中的硅基单通道和双通道探测器能针对 CO2 气体进行优化的过滤。 此款探测器有两个版本,每个版本具有不同的有效面积。 一个表面面积为 0.6x0.6mm,另一个为 1.2 x 1.2mm。

 
图像
Thermopile
单通道
图像
Thermopile
双通道
 

 

CO2 应用包括 HVAC 系统、有高性能和高精度要求的工业和医疗产品。 更大的温度范围,最高工作温度可达 125 °C。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Environmental Sensor and Sensor IC Solutions Brochure 手册 PDF 5.75 MB