R9A02G015 是一款基于 MCU 的 Type-C 端口管理器 (TCPM),它是通用串行总线 (USB) 供电 (PD) 系统的重要组成部分。 R9A02G015 实现了 TCPM – USB PD 策略引擎功能,符合 USB PD 3.1 规范。 配合USB PD系统中的Type-C端口控制器(TCPC)。
R9A02G015,TCPM可以与任何符合Type-C端口控制器接口(TCPCi)规范的TCPC配合。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
SI-05
注意:
本产品使用 Silicon Storage Technology, Inc. 许可的 SuperFlash(R)技术,SuperFlash(R)是 Silicon Storage Technology, Inc. 在美国和日本等多个国家/地区的注册商标。