电源管理

概览

特性

  • IT (RMS) : 3 A
  • VDRM : 800 V (Tj = 125°C)
  • Tj: 150°C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000 V

文档

文档标题 类型 日期
PDF504 KB
数据手册
PDF2.72 MB
手册
PDF1.92 MB
手册
PDF3.28 MB
手册
PDF11.56 MB
手册
PDF1.02 MB
其他
PDF277 KB
其他
PDF361 KB
其他
PDF345 KB
其他
PDF15.93 MB
其他

设计和开发

模块