概览

特性

  • IT(RMS): 10 A
  • VDRM : 800 V (Tj=125°C)
  • Tj: 150°C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 506 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.20 MB 日文
手册 PDF 1.92 MB
手册 PDF 3.28 MB
手册 PDF 11.56 MB
6 items

设计和开发

模型