概览

简介

ISL8280MEVAL1Z 和 ISL8282MEVAL1Z 评估板用于评估 ISL8280MISL8282M 单通道降压型同步 DC/DC 电源模块,这两款模块分别能够提供高达 10A 和 15A 的连续电流。 瑞萨电子独有的R4 技术控制方案具有极快的瞬态响应、精确的频率控制和所有内部补偿。ISL8280M 和 ISL8282M 包括一个 SMBus/PMBus/I2C 接口,用于模块配置、遥测(VIN、VOUT、IOUT和温度)和故障报告,同时允许用户轻松优化 R4 环路,从而保证在大多数应用中都能够实现快速瞬态性能,其中包括全陶瓷电容输出滤波器的应用场合。该电源模块集成了控制器、所有功率元件和大多数无源元件,只需要少量的外部元件即可运行。这大大降低了设计复杂性并节约了占板空间, 同时这些电源模块针对高功率密度应用进行了优化, 无需通风或散热器。

ISL828xMEVAL1Z 评估板是 3in x 3.4in 的 6 层 FR4 板,各层均有 2 盎司铜。该评估板支持单电源4.5V至15V宽输入电压, 提供低至 0.5V 的可调输出电压, 效率高达95%。 ISL828xMEVAL1Z 可以通过外部引脚设置电阻调节输出电压、PFM/PWM 模式、温度补偿 (TCOMP)、PMBus 地址、开关频率(fSW)、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软启动斜坡速率、RR 阻抗和 AV 增益倍增器(1 倍或 2 倍)。

ISL8280MEVAL1Z 和 ISL8282MEVAL1Z 提供 ISLUSBEVAL1Z(USB 至 PMBus 适配器),可将评估板连接至 PC从而激活 PMBus 通信接口。在运行 Microsoft Windows 的 PC上,使用瑞萨电子PowerNavigator™ 评估软件可访问 PMBus 命令集。该评估板也可在外部引脚设置模式下工作,无需 ISLUSBEVAL1Z 适配器或 PMBus 通信。

该评估板的默认设置为 1V 输出电压、400kHz 开关频率、49 AV 增益和 200kΩ RR。

特性

  • 输入电压范围:4.5V 至 15V, 可提供高达 10A (ISL8280M) 和 15A (ISL8282M) 的连续电流, 转换效率高达95%
  • 可调输出电压:0.5V 至 5V,远端采样保证在不同负载,输入电压和温度条件下都满足±1.5%的调整率
  • 瑞萨电子独有的 R4 技术
  • 可编程 VOUT、PFM/PWM 模式、TCOMP、PMBus 地址、fSW、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软件启动斜坡速率、RR 和 AV 增益倍增器
  • 监视:VIN、VOUT、IOUT、温度、开关频率、占空比、故障
  • 预充电输出启动
  • 专用使能引脚和 PGOOD 指示
  • 全面的故障保护以确保系统的高可靠性: 过温保护、输出过流和短路保护、输出过电压和欠压保护、远端采样开路保护、输入欠压锁定 和上电时序以及故障重置
  • 热增强型 12mm x 11 mm x 5.3 mm HDA 封装
  • 兼容瑞萨电子 PowerNavigator 软件

应用

应用

  • 服务器、电信、存储设备和数据通信
  • 工业/ATE 和网络设备
  • 显卡
  • 适用于 ASIC、FPGA、DSP 和存储器的通用电源

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 2.16 MB
数据手册 PDF 2.49 MB
指南 PDF 4.68 MB
指南 PDF 714 KB
4 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
PowerNavigator 软件
瑞萨电子的 PowerNavigator™ 软件可使用带 USB 接口的 PC 对多个数字直流器件进行简单配置和监控。
Monitor Debugger/RAM Monitor 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 1.71 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 120.25 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 96.49 MB
3 items