RZ/G2 64 位微处理器 (带经验证的 Linux 软件包)

RZ/G2 微处理器 (MPU) 采用 64 位多核架构,具有高级图形功能和高带宽存储器接口,采用增强型人机界面的高性能嵌入式系统。

具有高级图形功能的高性能 MPU,适用于工业和楼宇自动化领域的新一代 HMI

工业自动化楼宇自动化应用中使用嵌入式控制器的开发人员需要更高的性能、更高的可靠性和长期的软件支持。

为了满足需求,瑞萨电子推出了RZ/G2微处理器, 将功能强大的 64 位多核架构与高级图形功能和高带宽存储器接口相结合,使具有增强型人机界面 (HMI) 的新一代系统能够用于工厂自动化、流程控制、楼宇电源管理和视频监控。

瑞萨电子使用工业级 Linux 软件包为 RZ/G2 应用开发提供支持。该软件包经过 10 多年的维护,为关键任务系统提供可靠性、功能安全、安全性和丰富的功能。

RZ/G2 平台特性

  • 高性能: 64 位 Arm®v8-A 核心、功能强大的图形引擎和 4K 超高清视频引擎,可提供最高的性价比
  • 高可靠性: 用于内部和外部存储器的内置纠错码 (ECC),这对于高可靠性的关键任务系统至关重要
  • 对 Linux 的超长期支持: 民用基础设施计划 (CIP) Linux 提供 10 年以上的支持
4:43
瑞萨介绍具有经过验证的Linux软件包的第二代RZ/G系列64位微处理器(MPU)。
4:43
瑞萨介绍具有经过验证的Linux软件包的第二代RZ/G系列64位微处理器(MPU)。
4:43
瑞萨介绍具有经过验证的Linux软件包的第二代RZ/G系列64位微处理器(MPU)。

新一代架构提供最高性能和高级图形功能

与同类嵌入式 64 位 MPU 相比,瑞萨电子 RZ/G2 微处理器具有更高的性价比,可在提高系统性能的同时降低系统成本。

  • 采用 64 位架构,可通过 Arm® Cortex®-A53 和 Cortex-A57 CPU 核心实现更快、更高效的处理
  • 多核组合可从低端应用扩展到高端应用,在单个封装中提供高达 35.6kDMIPS
  • 最新的外部存储器高速协议,包括 DDR3L 和 LPDDR4,传输速率高达 3200MT/s
  • 通过集成的 USB 3.0、SATA、PCI-e、千兆以太网、QSPI 和 eMMC 接口实现快速通信
  • 通过 600MHz PowerVR 3D GFX、4K UHD H.265 和 H.264 编解码器、HDMI、LVDS 和 MIPI-CSI2 摄像头输入提供优质的视频和图形

RZ/G2 MPU 功能一览

RZ/G2 RZ/G2E RZ/G2N RZ/G2M RZ/G2H
  经济型 中档 最高性能
宽引脚兼容
CPU
(64 位 ARMv8A)
2x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1、L2 奇偶校验/ECC
2x Cortex-A57 @ 1.5GHz
L1、L2 奇偶校验/ECC
2x Cortex-A57 @ 1.5GHz
4x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1、L2 奇偶校验/ECC
4x Cortex-A57 @ 1.5GHz
4x Cortex-A53 @ 1.2GHz
L1、L2 奇偶校验/ECC
性能 5.5kDMIPS 12.3kDMIPS 23.3kDMIPS 35.6kDMIPS
DRAM I/F DDR3L-1866 x 32位
(ECC)
LPDDR4-3200 x 32位
(ECC)
LPDDR4-3200 x 64位
(ECC)
LPDDR4-3200 x 64位
(ECC)
视频编解码器 全高清分辨率
H.265 解码器
H.264/AVC
4K 分辨率
H.265 解码器
H.264/AVC
4K 分辨率
H.265 解码器
H.264/AVC
4K 分辨率
H.265 解码器
H.264/AVC
3D GFX PowerVR
GE8300 @ 600MHz
PowerVR
GE7800 @ 600MHz
PowerVR
GX6250 @ 600MHz
PowerVR
GX6650 @ 600MHz
其他外设功能 USB 3.0、GbE, PCI-e、MIPI-CSI、 LVDS  USB 3.0、SATA, PCI-e、GbE、MIPI-CSI、HDMI  USB 3.0、PCI-e、GbE、MIPI-CSI、HDMI  USB 3.0、SATA、PCI-e、GbE、MIPI-CSI、HDMI 

ECC 可提供高可靠性

纠错码 (ECC) 功能可保护 RAM 免受辐射引发的软错误的影响,这是高可靠性系统的关键要求。

  • 唯一的嵌入式 MPU,可在所有设备选项的所有内部和外部存储器接口上提供 ECC
  • RZ/G2 L1 和 L2 高速缓存 SRAM 存储器具有内置 ECC,可减少/消除软错误
  • DDR3L 或 LPDDR4 接口实施 ECC,可保护外部存储器设备上的数据

 

代码和数据安全

瑞萨电子 RZ/G2 微处理器通过许多硬件功能提供了一个安全可靠的平台,包括:

  • Arm TrustZone 分区
  • 加密加速
  • 安全密钥生成和存储
  • 安全启动
  • 建立独特的信任根

 

超长期软件支持

瑞萨电子 RZ/G2 微处理器是唯一满足长期支持要求的嵌入式 MPU,能够通过由民用基础设施平台 (CIP) 维护的超长期支持 (SLTS) 内核提供 10 年以上的支持,适用于工业和基础设施设备制造商。CIP SLTS Linux 内核会针对安全漏洞攻击提供一系列措施,其长期维护期为 10 年或更长时间。这降低了 Linux 的维护成本,简化了可靠的工业级 Linux 的采用。

民用基础设施平台

下载免费的民用基础设施平台白皮书

民用基础设施平台 (CIP) 项目采用了瑞萨电子 RZ/G2M-96CE 板作为下一个 CIP SLTS 内核的 ARM64 参考板。

 

RZ/G Linux 平台

灵活的开发套件

RZ/G2 开发套件支持 96板格式,可通过各种夹层板进行评估和加快开发。瑞萨电子提供电路原理图、组件 BOM 和电路板布局数据,使您可以轻松地自定义硬件。

 

RZ/G2E 96 开发套件

RZ/G2E 96 开发套件

  • 主存储器: 2GB DDR3L
  • QSPI NOR 闪存 64 兆字节
  • I2C EEPROM 512字节
  • 外部存储: Micro SD x 1
  • 连接:USB 2.0 x 2 通道,USB 3.0 x 1 通道,GbEx1
  • HDMI 输出/LVDS 输出或 MIPI DSI 输出
  • Wi-Fi+BT
RZ/G2M 96 开发套件

RZ/G2M 96 开发套件

  • 主存储器: 4GB DDR4
  • QSPI NOR 闪存 64 兆字节
  • I2C EEPROM 512字节
  • 外部存储: Micro SD x1
  • 连接:USB 2.0 x 2 通道,USB 3.0 x 1 通道,GbEx1
  • HDMI 输出/LVDS 输出或 MIPI DSI 输出
  • Wi-Fi+BT

RZ MPU for human machine interfaces

软件工具

瑞萨电子 RZ 系列 MPU 的开发环境

人机界面 (HMI) 和系统控制的最佳解决方案,将瑞萨电子的微处理器体验与 Arm® 合作伙伴的全球生态系统融合在一起。