概览

简介

CT-EC4072-BD是基于RX72M的EtherCAT通信模块。为最终用户提供了一个评估EtherCAT协议的参考设计。通过使用该演示板,最终用户可以轻松快速地启动各种工业以太网协议的评估、开发及设计,如远程IO、耦合器等。本方案提供详细的原理图、EtherCAT例程、PCB、BOM清单以及用户手册等。

图像

特性

  • 符合EtherCAT一致性测试,易于启动工业以太网通信评估
  • 快速开发远程IO原型(支持24V DC输入),减少开发成本,加快设计进度,快速将产品投入市场
  • 支持多种工业以太网协议评估,如EtherCAT、OPC UA、Modbus TCP/RTU、Profinet、Profibus、ethernet/IP

产品对比

应用

应用

  • 远传输入输出模块
  • PLC IO 模块
  • 耦合器
  • 多协议工业以太网通讯模块

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 397 KB
1 item