瑞萨电子 RX23E-B 解决方案入门套件是一款评估工具,专为使用 RX23E-B 32 位微控制器 (MCU) 进行传感器测量而设计。 该套件包括一个 RX23E-B MCU 评估板,配备了用于传感器测量的外设和软件(可在网站下载)。 购买套件后,即可立即开始模拟特性的测定。 该套件使开发人员能够缩短开发时间,从而更快地将产品推向市场。 RX23E-B 微控制器集成了高精度模拟前端 (AFE),是工业传感器设备的理想选择。 此款 32 位 MCU 配备最大数据速率为 125kSPS 的高速 24 位 Delta Sigma 模/数转换器和 16 位数/模转换器,可在单个芯片上实现高速且高精度的传感器测量、计算、控制和通信。
该 RSSK 包括配备 RX23E-B MCU 的评估模块、快速有效的AFE工具解决方案 (QE for AFE) 以及与 QE for AFE 通信的应用程序,用于控制模拟前端、模/数转换器和数/模转换器。
评估板配备模/数转换、热电偶测量、电阻温度检测器测量、称重传感器测量和数/模转换器输出电路,支持模/数和数/模转换器评估以及使用各种传感器的应用评估。
QE for AFE 是一种图形界面的支持工具,可以与控制应用程序结合使用,以设置 AFE、模/数转换器和数/模转换器的操作,并获取和显示模/数转换结果。
此套件还包括各种应用说明和示例程序,可为开发人员提供进一步的指导和支持。
“RSSKRX23E-B Board Control Program”中已经包含了出厂时写入RX23E-B MCU中的二进制文件。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
QE for AFE: Development Assistance Tool for Analog Front End This development assistance tool supports the development of embedded systems to perform high-precision sensing for microcontrollers with built-in analog front-end (AFE). [Plugin for Renesas IDE "e2 studio"] [Standalone Version] [Support MCU/MPU:RA, RX]
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
3 items
|
博客 | 2023年11月22日 |