概览

简介

EU068-MCTRIPSPOCZ 板展示了经过全面调整的 24V 磁场定向控制(FOC)电机控制解决方案,该解决方案使用高精度 IPS2200 电感式位置传感器实现无传感器平稳运行。 板载 RX13T 微控制器是一种经过优化的单电机控制解决方案,用于驱动永磁同步电机(无刷直流电机)的矢量控制/FOC。 RX13T 还具有一流的 32MHz 内置浮点单元(FPU)和各种内置外设功能,是一款小体积、低 BoM 成本的单电机控制板。 该应用展示了微控制器与 IPS2200 轴向位置传感器的配合使用,无需霍尔效应传感器即可反馈电机轴位置。

特性

  • 电机功能范围广,12V 至 36V,最大 4A(144W)
  • 连接外部控制硬件的简单接口(ADC 输入、PWM 输入)
  • 图形用户界面 (GUI) 允许用户实时访问关键的电机性能参数,提供独特的电机自动调整功能,以及无需 GUI 控制即可进行独立操作的板载按钮。
  • 板上包含经过全面调整的 BLDC 电机

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 PDF 2.63 MB
1 item

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 评估软件 登录后下载 ZIP 6.60 MB
1 item

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此解决方案使用高精度 IPS2200 感应式位置传感器,实现了 24V FOC 的无传感器BLDC电机控制的流畅运行。