概览

简介

AS044 电能表电源是一款 10W 隔离式多通道 AC/DC 反激式转换器,特别使用铁粉芯以应对磁篡改。 该设计可在 450V AC 下运行且具有电容器保护功能,有助于减少 BOM 并提高可靠性。 此参考设计包括一个为电能表供电的电能表测试台和一个用于测量电能表数据的光学(IR)传感器。 用户可以借助基于智能设备语言消息规范(DLMS)的单相电能表解决方案设置各种交流输入和负载条件,以测量误差百分比,此外还可以观察到通过 DLMS 与电表进行的通信。

特性

  • 反激式 AC/DC 电源可承受 450V AC,带 900 V 雪崩电压和 13 欧姆集成 MOSFET
  • 铁粉芯通过 0.5T 磁篡改测试,符合 IEC 标准
  • 电容器保护功能可节省 BOM 成本并提高可靠性
  • 隔离式双通道输出,主输出和所有辅助输出之间具有 4KV 隔离
  • 该器件的可配置过载定时器允许 100 毫秒 2A 的峰值需求
  • 脉冲频率调制(PFM)用于轻负载实施,脉冲宽度调制(PWM)从 50KHz 变为 3KHz

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 PDF 1.09 MB
1 item

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 198 KB
1 item

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

通过这个实验室,用户可以借助基于智能 DLMS 的单相电表解决方案设置各种交流输入和负载条件,以测量误差百分率,此外还可以观察其中通过 DLMS 与电表进行的通信。