SX-ULPGN是一款超低功耗的Wi-Fi IoT模块。 该低功耗Wi-Fi IoT模块基于高通的QCA4010射频芯片。 对于希望以高性价比方式设计Wi-Fi连接产品的设备OEM而言,SX-ULPGN模块是绝佳的选择。

特性

  • 符合 IEEE 802.11b/g/n 标准 (2.4GHz)
  • QCA4010 无线电
  • 单流系统 (1x1)
  • 20MHz 集成射频前端
  • PCB 跟踪天线
  • 无主机或托管堆栈选项
  • 模块化认证
  • AllJoyn 支持
  • Wi-Fi 保护设置
  • IEEE 睡眠、快速唤醒、低功耗 Rx
  • 高达 800 千字节的内存可用于应用程序代码

应用

  • 智能建筑
  • 电器和遥控器
  • 智能城市自动化
  • 照明系统

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Wi-Fi Pmod™ Expansion Board – Quick Start Guide Quick Start Guide PDF 281 KB
SDKPac Renesas RA Demo Kit with Silex SX-ULPGN Quick Start Guide 手册 PDF 414 KB
SX-ULPGN Product Specification 手册 PDF 1.95 MB
其他
SX-ULPGN Ultra-Low-Power Wi-Fi IoT Module 日本語 产品简述 PDF 321 KB

News & Additional Resources