RA6M1 MCU 群组评估套件
EK-RA6M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA6M1 板已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)
- 用户可使用连接至...
CPKIOT-RA6M4 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 硬件 | PDF 687 KB | |
应用文档 | PDF 3.73 MB | |
应用文档 | PDF 4.68 MB | |
应用文档 | PDF 1.96 MB | |
传单 | PDF 442 KB 日文 | |
原理图 | ZIP 2.12 MB | |
指南 | PDF 379 KB | |
应用文档 | PDF 3.03 MB English(英语) | |
应用文档 | PDF 1.11 MB | |
9 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
2 items
|
EK-RA6M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
EK-RA6M2 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M2 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
EK-RA6M3 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对 RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M4 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M5 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
CPK-RA6M4 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
CPKIOT-RA6M5 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。