The R8C/10 Group is supported only for customers who have already adopted these products. The RL78/G14 Group is recommended for new designs.

This MCU is built using the high-performance silicon gate CMOS process using a R8C/Tiny Series CPU core and is packaged in a 32-pin plastic molded LQFP. This MCU operates using sophisticated instructions featuring a high level of instruction efficiency. With 1Mb of address space, it is capable of executing instructions at high speed.

应用

  • Electric Household Appliance
  • Office Equipment
  • Housing Equipment (Sensor / Security)
  • General Industrial Equipment
  • Audio

产品选择

下单器件 ID Part Status Type Carrier Type Buy Sample
Obsolete
Availability
Obsolete
Availability
Obsolete
Availability
Obsolete
Availability
Obsolete
Availability
Obsolete
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
R8C/10群 English, 日本語 数据手册 PDF 883 KB
使用指南与说明
RX Development Environment Migration Guide Migration from M16C Family to RX Family (Compiler ed.) (High-performance Embedded Workshop and NC30WA to CS+ and CC-RX) 日本語 指南 PDF 378 KB
R0E000010CKZ11 User's Manual (Small Connector Conversion Adapter for E1 Emulator) 日本語 手册 PDF 178 KB
Real-time OS RI600/4 for RX600 Series Application Note: Application Transition Guide (from M3T-MR30/4 to RI600/4) 日本語 指南 PDF 371 KB
E8a 仿真器 用户手册 手册 PDF 2.37 MB
RX Compiler Application Notes: 4-Sample Project RX Migration Guide: M16C Edition 日本語 指南 PDF 926 KB
瑞萨FLASH开发工具箱4.01(用于Windows®2000和Windows®XP)用户手册 手册 PDF 4.08 MB
E8a 仿真器 用户手册附加文档 连接 R8C/10、R8C/11、R8C/12 和 R8C/13 时的注意事项 手册 PDF 771 KB
M16C R8C 小型仿真调试器 V.1.03 用户手册 手册 PDF 4.12 MB
E8 Emulator R0E000080KCE00 User's Manual 日本語 手册 PDF 2.28 MB
瑞萨FLASH开发工具箱3.07 用户手册 手册 PDF 5.32 MB
R8C/10 群 硬件手册 手册 PDF 4.88 MB
M16C R8C FOUSB/UART软件 用户手册 连接R8C/10、R8C/11、R8C/12、R8C/13的注意事项 手册 PDF 1.42 MB
E8仿真器 用户手册 另册 R8C/10、R8C/11、R8C/12、R8C/13连接时的注意事项 手册 PDF 715 KB
H8/3687系列硬件手册 English 手册 PDF 11.90 MB
R8C/TINY 系列软件手册 手册 PDF 2.23 MB
R8C/10组注意事项集 手册 PDF 538 KB
应用指南 &白皮书
PCB-Design for Improved EMC / EMV 应用文档 PDF 1.86 MB
Compiler Package Application Note: The application guide of Call Walker 日本語 应用文档 PDF 243 KB
SH2A and RX Families Signal Processing Library Application Note 日本語 应用文档 PDF 69 KB
R8C Family Implementing System Timer in MR8C/4 应用文档 PDF 126 KB
R8C Family Implementing Interrupts in MR8C/4 应用文档 PDF 695 KB
R8C Family Implementing Time Event Handlers in MR8C/4 应用文档 PDF 938 KB
High-performance Embedded Workshop Application Note: Real-time OS aware debugging 日本語 应用文档 PDF 750 KB
M16C/Tiny系列 看门狗定时器的使用 English 应用文档 PDF 334 KB
M16C/Tiny系列 定时器A操作(事件计数模式中的二相脉冲信号处理、4倍频方式) English 应用文档 PDF 316 KB
M16C/Tiny系列 定时器 A操作(事件计数模式、自由运行方式) English 应用文档 PDF 310 KB
How to Implement Timeout Feature in MR8C4 应用文档 PDF 152 KB
How to use Data Queue in place of Mailbox 应用文档 PDF 325 KB
How to Implement MR8C/4 in Embedded Applications 应用文档 PDF 760 KB
General RTOS Concepts 应用文档 PDF 801 KB
定时器Y运行(定时器模式)应用说明 English, 日本語 应用文档 PDF 502 KB
R8C/10、R8C/11、R8C/12、R8C/13群的不同点 应用说明 English, 日本語 应用文档 PDF 312 KB
Utility To Convert S-Record Data To A C-Structure 应用文档 PDF 255 KB
Self Test Sample Code for Renesas Microcontrollers 应用文档 PDF 364 KB
定时器X运行(定时器模式)应用说明 English, 日本語 应用文档 PDF 512 KB
- 定时器X运行(脉冲输出模式)应用说明 日本語 应用文档 PDF 520 KB
- 定时器X运行(定时器模式)应用说明 English, 日本語 应用文档 PDF 512 KB
- 定时器Y运行(定时器模式)应用说明 English, 日本語 应用文档 PDF 502 KB
- 定时器X运行(脉冲宽度测定模式)应用说明 应用文档 PDF 618 KB
- 定时器X运行(事件计数器模式)应用说明 日本語 应用文档 PDF 515 KB
定时器X运行(脉冲宽度测定模式)应用说明 应用文档 PDF 618 KB
Countermeasures against noise 应用文档 PDF 215 KB
M16C 族编译器应用笔记 应用文档 PDF 4.89 MB
Programming Guidelines Assembly Language 应用文档 PDF 898 KB
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA Application Notes (C Compilers for M16C Family) 应用文档 PDF 2.05 MB
Programming Guidelines C Language 应用文档 PDF 683 KB
General-purpose Program for Compressing BCD 应用文档 PDF 106 KB
General-purpose Program for Changing Blocks 应用文档 PDF 107 KB
General-purpose Program for Clearing RAM 应用文档 PDF 103 KB
General-purpose Program for Indirect Subroutine Call 应用文档 PDF 145 KB
General-purpose Program for Transferring Blocks 应用文档 PDF 104 KB
A Software control of I2C-BUS using General-purpose Ports 日本語 应用文档 PDF 188 KB
The Software Reset Judging Method 应用文档 PDF 127 KB
High-performance Embedded Workshop Tcl/Tk Application Note 应用文档 PDF 1.43 MB
Operation of Timer A (event counter mode. reload type) 日本語 应用文档 PDF 64 KB
Operation of Timer A (timer mode. gate function) 日本語 应用文档 PDF 62 KB
Operation of Timer A (timer mode) 日本語 应用文档 PDF 61 KB
Protect Operation 日本語 应用文档 PDF 59 KB
Concept of the Power Control 日本語 应用文档 PDF 490 KB
PCN / PDN
Unification of a JEDEC tray and a embossed carrier tape for LQFP package (Additional Information & Correction) 日本語 产品变更通告 PDF 4.86 MB
Unification of a JEDEC tray and a embossed carrier tape for LQFP package 日本語 产品变更通告 PDF 3.74 MB
Unification of a JEDEC tray and a embossed carrier tape for LQFP package 日本語 产品变更通告 PDF 1.46 MB
Downloads
[Evaluation Software] Flash Development Toolkit V.4.09 Release 03 日本語 Evaluation Software EXE 40.31 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 03 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 40.31 MB
[Evaluation Software] Flash Development Toolkit V.4.09 Release 02 日本語 Evaluation Software EXE 41.01 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 02 (Light version) Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 10.45 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 02 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 41.01 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 01 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 41.03 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 01 (Light version) Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 10.47 MB
Flash Development Toolkit V.4.09 Release 00 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 41.03 MB
Flash Development Toolkit V.4.08 Release 02 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 39.98 MB
Flash Development Toolkit V.4.08 Release 02 (Light version) Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 3.22 MB
High-performance Embedded Workshop V.4.09.01 Full Update 日本語 Upgrade - IDE EXE 68.25 MB
High-performance Embedded Workshop V.4.09.01 Differential Update(From V.4.09.00) 日本語 Upgrade - IDE EXE 15.89 MB
Flash Development Toolkit V.4.08 Release 01 Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 40.02 MB
Flash Development Toolkit V.4.08 Release 01 (Light version) Upgrade 日本語 Upgrade - Programmer EXE 24.65 MB
E8a Emulator Software V.1.05 Release 01 (Full package) 日本語 Upgrade - Debugger EXE 309.49 MB
R8C E8a Emulator debugger V.1.05.01 (Debugger package version of E8a Emulator Software V.1.05 Release 01) 日本語 Upgrade - Debugger EXE 46.03 MB
High-performance Embedded Workshop Real-Time OS Aware Debugging Upgrade module 日本語 Upgrade - OS ZIP 119 KB
- Signal Processing Library (Standard Version) Sample Code ZIP 5.96 MB
- Sample codes for RX Compiler Package Application Notes: Sample Project RX Migration Guide, M16C Edition 日本語 Sample Code ZIP 56 KB
- Source code for Workspace Creation Application Note on MR8C/4 OS Sample Code ZIP 879 KB
- 看门狗定时器的使用 Sample Code ZIP 283 KB
- 定时器A操作(事件计数模式中的二相脉冲信号处理、4倍频方式) Sample Code ZIP 264 KB
- Source code for Application note on how to debug applications running on MR8C/4 Sample Code ZIP 877 KB
- 定时器 A操作(事件计数模式、自由运行方式) Sample Code ZIP 257 KB
- Source code for Application Note on Implementing Timeout Feature in MR8C/4 Sample Code ZIP 176 KB
- Source code for Application Note on how to use Data Queue in place of Mailbox Sample Code ZIP 364 KB
- Source code for Application Note on how to implement MR8C/4 in Embedded Applications Sample Code ZIP 952 KB
E8a self-check program V.1.00.02 日本語 软件 ZIP 116 KB
Install Manager Utility V.1.03.01 Upgrade 日本語 软件 EXE 1.30 MB
AutoUpdate Utility V.1.05.00 Upgrade 日本語 软件 EXE 7.57 MB
- SuperH RISC Engine Family Example of Using Huffman Coding Data Compression Sample Code ZIP 1016 KB
- タイマA 動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、フリーランタイプ、4 逓倍処理動作、Z 相入力) Sample Code ZIP 347 KB
- 定时器Y运行(定时器模式) Sample Code ZIP 439 KB
- Renesas MCU Perl Script to Convert S-Record Data to a C Structure Sample Code ZIP 613 KB
- タイマA動作(ワンショットタイマモード、外部トリガ) Sample Code ZIP 391 KB
- Renesas MCU Utility To Convert S-Record Data To A C-Structure Sample Code ZIP 303 KB
- R8C Tiny, M16C Tiny, SH Tiny, and H8 Tiny Series Self Test Sample Code for Renesas Microcontrollers Sample Code ZIP 1.70 MB
Tcl/Tk HEW Sample control program 日本語 Sample Code ZIP 9 KB
Tcl Sample Program 日本語 Sample Code ZIP 17 KB
HEW Target Server (COM extension function) Sample Program 日本語 Sample Code ZIP 5.64 MB
Tk Sample Program 日本語 Sample Code ZIP 14 KB
- Operation of Timer Z1 (Pulse Period Measurement Mode) Sample Code ZIP 596 KB
- タイマA動作(イベントカウンタモード、リロードタイプ) Sample Code ZIP 383 KB
- 定时器X运行(定时器模式) Sample Code ZIP 449 KB
M16C R8C Compact Emulator Debugger V.1.03 Release 00 Upgrade 日本語 Upgrade - Debugger EXE 73.85 MB
M16C R8C PC7501 Emulator Debugger V.1.03 Release 00 Upgrade 日本語 Upgrade - Debugger EXE 78.98 MB
定时器X运行(脉冲输出模式) Sample Code ZIP 457 KB
定时器X运行(定时器模式) Sample Code ZIP 449 KB
定时器Y运行(定时器模式) Sample Code ZIP 439 KB
定时器X运行(脉冲宽度测定模式) Sample Code ZIP 550 KB
定时器X运行(事件计数器模式) Sample Code ZIP 452 KB
- 定时器X运行(脉冲宽度测定模式) Sample Code ZIP 550 KB
- General-purpose Program for Compressing BCD Sample Code ZIP 51 KB
- General-purpose Program for Changing Blocks Sample Code ZIP 51 KB
- General-purpose Program for Clearing RAM Sample Code ZIP 48 KB
- General-purpose Program for Indirect Subroutine Call Sample Code ZIP 65 KB
- General-purpose Program for Transferring Blocks Sample Code ZIP 49 KB
- A Software control of I2C-BUS using General-purpose Ports Sample Code ZIP 158 KB
- The Software Reset Judging Method Sample Code ZIP 64 KB
- Operation of Timer A (event counter mode. reload type) Sample Code ZIP 38 KB
- Operation of Timer A (timer mode. gate function) Sample Code ZIP 36 KB
- BCD圧縮汎用プログラム Sample Code ZIP 86 KB
- Operation of Timer A (timer mode) Sample Code ZIP 34 KB
- 間接サブルーチン呼び出し汎用プログラム Sample Code ZIP 94 KB
- Protect Operation Sample Code ZIP 31 KB
- ブロック交換汎用プログラム Sample Code ZIP 85 KB
Tool News
[Notes] C/C++ Compiler Package for M16C and R8C Families 日本語 Tool News - Note PDF 141 KB
[Notification] End of Life (EOL) Notice for E1 Emulator 日本語 Tool News - Notification PDF 354 KB
E8a Emulator Software Revised to V.1.03 Release 04 日本語 Tool News - Release PDF 368 KB
Flash Development Toolkit Revised to V.4.05 Release 00 日本語 Tool News - Release PDF 365 KB
Flash Development Toolkit Revised to V.3.07 Release 05 日本語 Tool News - Release PDF 193 KB
E8a Emulator Software Revised to V.1.03 Release 03 日本語 Tool News - Release PDF 197 KB
A Note on Using E8a Emulator Software 日本語 Tool News - Note PDF 194 KB
Flash Development Toolkit Revised to V.4.04 Release 00 日本語 Tool News - Release PDF 199 KB
E8a Emulator Software Revised to V.1.03 Release 02 日本語 Tool News - Release PDF 195 KB
High-performance Embedded Workshop Revised to V.4.07.00 日本語 Tool News - Release PDF 199 KB
E8a Emulator Software Revised to V.1.03 Release 01 日本語 Tool News - Release PDF 195 KB
其他
瑞萨电子MCU新产品型号速查手册 手册 PDF 13.57 MB
瑞萨电子汽车电子产品型号速查手册 手册 PDF 3.10 MB
Caution on using wait mode 日本語 Technical Update PDF 120 KB
Renesas Microcomputer R8C Family Selection Guide 日本語 手册 PDF 2.56 MB
瑞萨MCU型号速查手册 手册 PDF 2.81 MB
变频空调 手册 PDF 278 KB
IH电饭煲 手册 PDF 239 KB
豆浆机 手册 PDF 235 KB
变频冰箱 手册 PDF 311 KB
微波炉 手册 PDF 312 KB
洗衣机 手册 PDF 332 KB
Trouble shoot document 子函数中变量定义超过255个字节时试编译出错 Others PDF 120 KB
Trouble shoot document R8C 2A/2B 系列浮点算法编译问题 Others PDF 201 KB
Trouble shoot document M16C_R8C保护寄存器设置问题 Others PDF 92 KB
R8C易用手册 手册 PDF 5.22 MB
MCU M16C Family (R32C/M32C/M16C/R8C) 手册 PDF 29.76 MB
Trouble Shoot Documents 仿真时的WDT问题 Others PDF 102 KB
Trouble Shoot Documents NC30编译器汉字字符支持 Others PDF 206 KB
Trouble Shoot Documents 低电压检测 & 复位问题 Others PDF 106 KB
Trouble Shoot Documents 功耗波动不稳定的问题 Others PDF 108 KB
瑞萨家用电器解决方案 - 空调 手册 PDF 3.46 MB
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages 手册 PDF 1.32 MB
- アプリケーションノート(Cでの割り込みハンドラの記述)付属 回路図 Software & Tools - Others ZIP 513 KB
M16C Family Usage Precautions when Clearing Interrupt Request Bit Technical Update PDF 29 KB
M16C Family Cautions Using Data Registers that Include Write Only Bits Technical Update PDF 49 KB
M16C/60, M16C/20 Series Precautions for Wait and Stop modes Technical Update PDF 22 KB
Precautions Regarding Writing to M16C/60, M16C/61, M16C/62 and M16C/63 Group MCUs Interrupt Control Registers Technical Update PDF 26 KB
Note on dedicated input pin of the M16C/60 series MCU Technical Update PDF 16 KB

Software / Tools

文档标题 类型 Description 公司
SPI/QSPI Serial Flash Memory, QSPI Serial Phase Change Memory Driver Serial Memory Device Driver for SPI and QSPI Serial Flash Memory and QSPI Serial Phase Change Memory Renesas
SPI Serial EEPROM Driver Serial Memory Device Drivers for SPI Bus Serial EEPROM R1EX25xxx Series and HN58X25xxx Series Renesas
M3T-MR30/4 Real-time OS for M16C Series and R8C Family ITRON OS μITRON4.0 Specification real-time OS for M32C/80, M16C/80 Series [Required IDE :High-performance Embedded Workshop]

Renesas
C/C++ Compiler Package for R8C and M16C Families Compiler/Assembler C/C++ Compiler Package for R8C Family and M16C Family (R32C/M32C/M16C) , * Packed the following three compiler packages : [Content] C Compiler Package for R32C Series, C Compiler Package for M32C Series [M3T-NC308WA], and C/C++ Compiler Package for M16C Series and R8C Family [M3T-NC30WA]. They are bundled with the simulator debugger and High-performance Embedded Workshop.
Renesas
MISRA C Rule Checker SQMlint Compiler/Assembler MISRA C Rule Checker (option)
Renesas
E8a Emulator On-Chip Debugging Emulator for R8C, M16C, H8S, H8 and 740 families. E8a is also used as a device programmer for Renesas microcomputers. This product is E8 emulator's successor. Renesas
High-performance Embedded Workshop IDE and Coding Tool Renesas integrated development environment (IDE) (for SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, and 740 families).
Renesas
Flash Development Toolkit (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) Flash memory programming software. [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740] Renesas
Simulator Debugger for M16C Series and R8C Family Simulator Simulator Debugger for M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10 Series and R8C Family [Support IDE : High-performance Embedded Workshop] (Note: This product is included in Compiler Package and is not available separately.)
Renesas