凭借三十多年的 SRAM 经验,Renesas 可提供同步 SRAM、异步 SRAM 以及 ZBT™、Renesas 零总线转向产品。 ZBT 专为目标网络应用而设计,可通过消除读/写转换期间的等待状态而受益。 Renesas 可提供用于通信市场且符合行业标准的高速 SRAM 产品系列。 Renesas 可在商业和工业温度级的符合 RoHS-6/6 标准的(绿色)封装内提高快速和低功耗 SRAM。 Renesas 还支持国防市场军工级的一些成熟设备类型。

Renesas SRAM 存储器产品包括:

  • 密度从 16-Kbit 至 18-Mbit 的各种 SRAM 内存产品
  • 同步 SRAM 存储器和异步 SRAM 存储器架构
  • Renesas ZBT 技术、通信同步 SRAM 存储器标准

Download: Standard SRAM Products Outline (PDF | English, 日本語)
Download: IDT SRAM Products Package and Ordering Information (PDF)
Download: Military and Aerospace Product Overview (PDF)
Download: Multi-port Memory Products Overview (PDF)
Download: Worldclass SRAM Products (PDF)
Download: One-Renesas Memory Solutions Brochure (PDF)

关于 SRAM 存储器和同步 SRAM
静态随机存取存储器 (SRAM) 是一种使用双稳态闭锁电路来存储每个比特的半导体存储器。 术语“静态”将其与必须定期更新的动态 RAM (DRAM) 区分开来。 SRAM 存储器会显示数据残留,但它在传统意义上仍然是不稳定的,因为当存储器断电时数据最终会丢失。 同步 SRAM 比异步 SRAM 的速度快,并需要时钟信号来验证其控制信号,使得高速缓存能够与 CPU 同步运行。

description文档

文档标题 降序排列 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
SRAM Part Number Guide 日本語 指南 PDF 199 KB