概览

简介

AT25EU0081A是我们系统增强类代码和数据存储解决方案中能耗最低的产品,专为所有系统内存任务而设计,包括启动/代码阴影和小字节负载更新。 该产品具有通用兼容性,功耗低且读取速度更快,可节省 70% 以上的能源。

特性

  • 通用兼容的引脚输出和命令集
  • 擦除操作速度提高 60 倍
  • 针对快速读取和最低能耗进行了优化
  • 用于启动程序任务的低睡眠功耗
  • XiP 的连续读取、包装和突发模式
  • 标准块架构,增加了 256 字节页面擦除功能,可实现节能数据记录
  • 通过自动警报消除 MCU 极化并主动中断减少开销

产品对比

应用

应用

  • 小型纽扣电池应用
    • 低功耗读取
    • 低能耗快速擦除
  • 启动/代码影子内存
    • 快速低功耗读取
    • 100nA 深度断电
  • 简单事件/数据记录应用
    • 快速擦除
    • 页面擦除
    • 低能耗擦除和编程

文档

设计和开发

模型

Ultra-low Energy Flash Memory with Fast Erase

The AT25EU family of serial NOR Flash devices from Renesas focus on achieving the lowest power and the fastest operation to achieve the lowest energy. The result is radically more energy-efficient solution for code storage, event logging, and data logging applications.