Renesas PCIe® 2.1 Gen2 转发器系列可为行业提供融合了顶级模拟性能、更低功耗以及大多数系统级功能的信号转发器,专为计算、存储和通信领域中要求严苛的 2.5Gbps 至 5Gbps 应用而优化设计。
Renesas PCIe 转发器(PCIe 转接驱动器):
Renesas 的 5Gbps PCIe 转发器(PCIe 转接驱动器)采用可补偿电缆和电路板走线衰减及 ISI 抖动的 EyeBoost™ 技术,因此可有效扩大连接范围。 PCIe 转接驱动器针对 PCIe Gen 1 和 Gen 2 高速串行数据流进行优化,包含八个数据通道,每个通道均可处理 5Gbps 的传输速率。 每个通道包括输入均衡器和放大器、带干扰滤波器的信号检测以及可编程输出摆幅、摆率和带时延控制的去加重。 所有这些功能均可由用户进行编程,因此可针对具体应用进行优化。
除各个通道的可编程功能外,Renesas 的 PCIe 转发器还可提供全局可编程设置,例如终端电阻值和传输模式。配备所有可编程接收器和发射器功能的 PCIe 转接驱动器非是使用任何电缆和电路板走线材料组合的 PCI Express 应用的理想选择。
通过 PCIe 转发器进行的所有有效数据传输模式均以尽可能减少功耗为设计宗旨。 此外,多种节能模式可帮助用户避免浪费未使用块的功耗,其中包括关断模式。 在完全关断模式下,Renesas 的 PCIe 转发器每通道仅消耗 10mW 功率(4 通道器件需 40mW, 8 通道器件需 80mW)。
Renesas 的 PCIe 转接驱动器是包括刀片服务器、机架式服务器、PCIe 仪器、存储系统和有线 PCIe 器件在内的各种应用的理想选择。
Renesas 的 PCIe 转发器系列的功能包括:
因受到发射器、接收器和信道特性影响,高速信号到达终端接收器时会弱化到不可接受的程度。 PCIe 转发器(又名 PCIe 转接驱动器)可补偿电缆和 PCB 走线衰减及 ISI 抖动,确保在目标接收器获得最小的抖动量和最大的眼开度。 上述目标可通过增强所发射的信号、均衡所接收的信号,或在由于信道长度或由导通孔和连接器所产生的不连续性而导致单独采取其中一项措施不足以实现时同时采取这两项措施来实现。