概览

简介

RV1S9161A 是一款光电耦合器,具有速度高达 15Mbps 的开关能力,带有源高输出逻辑,由输入侧的 AlGaAs LED 和输出侧带光电二极管的集成电路构成。 RV1S9161A 专门设计用于实现高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、宽工作电源电压范围和 TA = 125°C 的高温操作, 适用于 IPM 驱动。

特性

  • 有源高输出
  • 高速开关 (15 Mbps)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMH, CML = ±100 kV/μs,最小值)
  • 脉宽失真 (|tPHL -tPLH| = 20 ns,最大值)
  • 宽工作电源电压范围 (VCC = 4.5 ~ 30 V)
  • 工作环境温度(最高 125℃)
  • 高隔离电压 (BV = 3750 Vr.m.s.)
  • 压纹胶带产品:RV1S9161ACCSP-100x#KC0:2500 pcs/卷
  • 无铅产品
  • 安全标准
    • UL: UL1577,双重保护
    • CSA: CAN/CSA-C22.2 No.62368-1,经过强化的绝缘
    • VDE: DIN EN 60747-5-5(选配)

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 361 KB 日文
手册 PDF 2.04 MB 日文
手册 PDF 5.20 MB 日文
Product Reliability Report PDF 190 KB
产品变更通告 PDF 99 KB 日文
白皮书 PDF 707 KB 日文
手册 PDF 4.41 MB English(英语) , 日文
应用文档 PDF 957 KB
8 items

设计和开发

模型

RV1S9X61A/62A Photocoupler for IPM Drive Overview

Renesas RV1S9x61A and RV1S9x62A Intelligent Power Module (IPM) drive photocouplers solve market demands for improved accuracy, energy savings and equipment downsizing. They are isolation devices with optimum characteristics for driving high-speed power devices. Key features make it possible to reduce the dead time of inverters.