概览

简介

CCE4510-EVAL-V3 评估板适用于评估带有集成帧处理程序的 CCE4510 IO-Link 主 IC。

CCE4510 是一款高度集成的 IO-Link 主收发器,提供两个符合 IO-Link 标准的通道,峰值驱动电流为 1A。 内置的 IO-Link 硬件帧处理程序可自动执行大多数底层通信任务,从而显著提高应用程序性能。 通过降低微控制器负载,CCE4510 释放了宝贵的处理带宽,让开发人员可以通过运行额外的处理器密集型任务来增加价值,而无需使用更高性能的微控制器。

特性

  • 32 位 RXv2 微控制器(RX231)
  • 板载 3.3V LDO
  • 16kB EEPROM
  • 可通过 USB、SCI 或 FINE 接口进行编程
  • 状态 LED 指示灯
  • 外部 NMOS 栅极驱动器
  • 24V 电源电压
  • 2 个 CCE4510 IO-Link 主收发器 IC
  • 4 个 IO-Link 通道
  • 用于 IO-Link 通道的 4 个 LED 状态指示灯
  • 额外的板载保护电路
  • 所有引脚均可通过微控制器和 IO-Link 主站 IC 的引脚接头访问
  • 独立使用章节
  • 提供 TMG TE 的演示堆栈

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.29 MB
数据手册 PDF 965 KB
快速入门指南 PDF 279 KB
3 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 4.69 MB
1 item

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

Using this IO-Link communication device, users can monitor humidity, temperature, and a digital potentiometer using a TMG IO-Link device tool.