为低工作电压设计的单 发送 (ISL32614E), 单 接收 (ISL32610E), 和收发器 (ISL32602/ISL32603E):

  • 可在低至 1.8V 的电压下工作
  • 静态电源电流 (Icc) 低至 80µA
  • 可在高至 256kbps 的数据速率下工作(更高数据速率的应用可通过对 ISL32603E 或 ISL32614E 3.3V 供电,在 460kbps 速率下使用)

远程传感器链路和电池供电安全系统等电源关键应用可受益于这一性能水平。