CPX4 AC-PLC 评估套件 M01D1
该产品是一个 AC 电力线通信评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 AC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。
为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载 SimpleMAC...
该产品是一个基于 DC 电力线通信的评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 DC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。
为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载 SimpleMAC GUI 和用户手册。 (评估 PCL 通信时需要两个或多个此套件)
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
RTK0EE0009D01001BJ circle有效 |