FemtoClock™ 3 8 输出抖动衰减器与多频时钟合成器评测套件
这是用于 RC32308A FemtoClock™ 3 抖动衰减器和时钟发生器的评测套件。 RC32308A 能够提供一个可配置为数字 PLL 或数控振荡器 (DCO) 的独立定时通道,并具有多达 4 个独立频域,这些频域可以锁定到外部参考输入,或锁定到自由运行晶体或振荡器。 DPLL...
RC223xxA(RC22308A 和 RC23212A)是一款高性能、低功耗的小型时钟发生器,来自瑞萨电子的高性能 FemtoClock™ 3 系列。 它支持
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
瑞萨电子集成电路工具箱 (RICBox) 借助瑞萨集成电路工具箱 (RICBox) 软件平台,客户可在连接到运行该软件的计算机时,将瑞萨设备配置到评估套件上。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
这是用于 RC32308A FemtoClock™ 3 抖动衰减器和时钟发生器的评测套件。 RC32308A 能够提供一个可配置为数字 PLL 或数控振荡器 (DCO) 的独立定时通道,并具有多达 4 个独立频域,这些频域可以锁定到外部参考输入,或锁定到自由运行晶体或振荡器。 DPLL...
此 RC32312A-EVK 评测套件用于评测 RC32312A FemtoClock™ 3 抖动衰减器和时钟发生器。 RC32312A 可提供一个独立时钟域,可配置为数字锁相环(DPLL) 或数控振荡器 (DCO) ,并具有多达 4 个独立频率域,这些频域可以锁定到外部参考输入,或锁定到自由运行晶体或振荡器。 DPLL...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Introducing the industry's lowest jitter 25fs RMS clock generator and jitter attenuator.
新闻 | 2024年4月18日 |