RC21008A 评估板 (EVB) 可以帮助用户评估标准 PCIe 规格的时钟或抖动衰减模式下的设计。当 EVB 通过 USB 连接到瑞萨电子的人机介面 (RICBox™) 软件,用户可以弹性的配置并得到性能一流的频率输出。 RC21008 共有 8 对差分输出,可提供各种功能。每对输出均可编程为 LVCMOS 型、LVDS 型和 LP-HCSL 型输出。 5 个通用输入/输出 (GPIO) 和 4 个通用输入 (GPI) 为输出使能、掉电、配置选择和状态输出提供支持。 VDDX、VDDR、VDDA、VDDD、VDDO1、VDDO2、VDDO3、VDDO4、VDDO5 和 VDDO6 的电压等级可通过评估板上插脚进行设置。 EVB 套件还配备一个插槽,用于接外部 EEPROM 加载配置。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 硬件 | PDF 1.59 MB | |
指南 | PDF 485 KB | |
手册 - 软件 | PDF 1.73 MB | |
手册 - 软件 | PDF 970 KB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
瑞萨电子集成电路工具箱 (RICBox) 借助瑞萨集成电路工具箱 (RICBox) 软件平台,客户可在连接到运行该软件的计算机时,将瑞萨设备配置到评估套件上。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
这是一款自动化系统,可用于配置和评估 VersaClock® 7 系列的相位噪声性能,并生成初步附录和可订购的部件号。
Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.